Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны, с соединительной накладкой

Артикул, номер 5402859 | EAN 4012195428473

16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с резьбой M16 x 20;

• с монтажной петлей;

• c предварительно вмонтированным соединителем 5001/DIN для круглого проводника Rd 8-10;

• для оснований с внутренней резьбой M16.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень
Материал Сталь
Номинальный размер Ø 16 mm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение Сплошной круг
Размер 1500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 1500 mm
Размер L 1500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,459 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,459 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 A-L100 1000 mm 16 mm 5402808
1 Штук
101 A-L150 1500 mm 16 mm 5402859
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Бетонное основание 6,9 кг, с внутренней резьбой Бетонное основание 6,9 кг, с внутренней резьбой 101 ST 5402891
4 Штук
Бетонное основание 16 кг, с внутренней резьбой Бетонное основание 16 кг, с внутренней резьбой 101 B2-16 M16 5402958
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 A-L150 / 5402859 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 A-L150 / 5402859 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 A-L150 / 5402859 , 0.13MB , pdf

101 A-L150 / 5402859
Загрузить