- Описание продукта
-
Описание продукта•подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
• начиная с высоты >2,5 м необходима дополнительная фиксация, например, в виде изолированной распорки
• Ø 16 мм, алюминий
• для системы опорных стоек c внутренней резьбой М16
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Исполнение Молниеприемный стержень с резьбой Материал Алюминий Номинальный размер Ø 16 mm Подключение Сплошной круг Размер 2000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 2000 mm Размер L 2000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,0536 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,0536 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 ALU-2000 / 5401836 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 ALU-2000 / 5401836 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 ALU-2000 / 5401836 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 ALU-2000 / 5401836 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Бетонное основание 6,9 кг, с внутренней резьбой
Бетонное основание 16 кг, с внутренней резьбой