Молниеприемный стержень с округленным краем с одной стороны

Артикул, номер 5401879 | EAN 4012195902119

16 mm
Описание продукта
Описание продукта
•подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4

• начиная с высоты >2,5 м необходима дополнительная фиксация, например, в виде изолированной распорки 

• Ø 16 мм, алюминий

• для системы опорных стоек c внутренней резьбой М16


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень с резьбой
Материал Алюминий
Номинальный размер Ø 16 mm
Подключение Сплошной круг
Размер 3000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер L 3000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 21,0605 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,0605 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 ALU-1000 1000 mm 16 mm 5401771
1 Штук
101 ALU-1500 1500 mm 16 mm 5401801
1 Штук
101 ALU-2000 2000 mm 16 mm 5401836
1 Штук
101 ALU-2500 2500 mm 16 mm 5401852
1 Штук
101 ALU-3000 3000 mm 16 mm 5401879
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Бетонное основание 6,9 кг, с внутренней резьбой Бетонное основание 6,9 кг, с внутренней резьбой 101 ST 5402891
4 Штук
Бетонное основание 16 кг, с внутренней резьбой Бетонное основание 16 кг, с внутренней резьбой 101 B2-16 M16 5402958
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 ALU-3000 / 5401879 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 ALU-3000 / 5401879 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 ALU-3000 / 5401879 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 ALU-3000 / 5401879 , 0.13MB , pdf

101 ALU-3000 / 5401879
Загрузить