- Описание продукта
-
Описание продукта• цельный материал Ø 16 мм;
• округленный с обеих сторон;
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Исполнение Молниеприемный стержень Материал Медь Номинальный размер Ø 16 mm Подключение Сплошной круг Размер 1500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1500 mm Размер L 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,4119 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,4119 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 A-CU / 5400627 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 A-CU / 5400627 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 A-CU / 5400627 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной
Разделительный зажим, открытый
Разделительный зажим, закрытый