- Описание продукта
-
Описание продуктаМолниезащитная скоба ISO: пластмассовая скоба с металлической вкладкой, таким образом, выдерживющая очень большую нагрузку; металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали.
3015 с длинным отверстием 4,5 мм.
*Размеры 6-12 и 10-17 не предназначены для устройства с комплектом болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M4 x 30 Диапазон зажима D макс. 24 mm Диапазон зажима D мин. 17 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полистирол Не содержит галогенов да Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 17-24mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 43 mm Размер b 15 mm Размер B 37 mm Размер D 24 mm Размер Hu (мм) 18 Размер Но (мм) 16 Размер A 47,5 mm Размер L 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0688 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0688 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 3015 24 LGR / 2157241 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 3015 24 LGR / 2157241 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 3015 24 LGR / 2157241 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 3015 24 LGR / 2157241 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский