- Описание продукта
-
Описание продуктаМолниезащитная скоба ISO: пластмассовая скоба с металлической вкладкой, таким образом, выдерживющая очень большую нагрузку; металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали.
3015 с длинным отверстием 4,5 мм.
*Размеры 6-12 и 10-17 не предназначены для устройства с комплектом болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M5 x 35 Диапазон зажима D макс. 34 mm Диапазон зажима D мин. 24 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полистирол Не содержит галогенов да Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 24-34mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 54,4 mm Размер b 16 mm Размер B 47 mm Размер D 34 mm Размер Hu (мм) 22 Размер Но (мм) 22 Размер A 57 mm Размер L 9 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1298 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1298 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 3015 34 LGR / 2157349 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 3015 34 LGR / 2157349 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 3015 34 LGR / 2157349 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 3015 34 LGR / 2157349 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский