- Описание продукта
-
Описание продуктаМолниезащитная скоба ISO: пластмассовая скоба с металлической вкладкой, таким образом, выдерживющая очень большую нагрузку; металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали.
3015 с длинным отверстием 4,5 мм.
*Размеры 6-12 и 10-17 не предназначены для устройства с комплектом болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M4 x 22 Диапазон зажима D макс. 12 mm Диапазон зажима D мин. 6 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полистирол Не содержит галогенов да Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 6-12mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 30 mm Размер B 24 mm Размер b 14 mm Размер D 12 mm Размер Hu (мм) 13,5 Размер x 7 mm Размер Но (мм) 9,5 Размер A 34 mm Размер L 7,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0498 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0498 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 3015 12 LGR / 2157128 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 3015 12 LGR / 2157128 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 3015 12 LGR / 2157128 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 3015 12 LGR / 2157128 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский