Молниезащитная скоба

Артикул, номер 2157179 | EAN 4012195206958

отверстие под винт
Описание продукта
Описание продукта
Молниезащитная скоба ISO: пластмассовая скоба с металлической вкладкой, таким образом, выдерживющая очень большую нагрузку; металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали.

3015 с длинным отверстием 4,5 мм.

*Размеры 6-12 и 10-17 не предназначены для устройства с комплектом болтов.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M4 x 25
Диапазон зажима D макс. 17 mm
Диапазон зажима D мин. 10 mm
Исполнение Закрытый
Количество кабелей/труб 1
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер 10-17mm
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 36,5 mm
Размер b 14 mm
Размер B 28 mm
Размер D 17 mm
Размер Hu (мм) 14
Размер Но (мм) 12
Размер A 38 mm
Размер L 7,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0626 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0626 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Вид крепления Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
3015 12 LGR 6 mm 12 mm отверстие под винт 2157128
50 Штук
3015 17 LGR 10 mm 17 mm отверстие под винт 2157179
50 Штук
3015 24 LGR 17 mm 24 mm отверстие под винт 2157241
50 Штук
3015 34 LGR 24 mm 34 mm отверстие под винт 2157349
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 3015 17 LGR / 2157179 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 3015 17 LGR / 2157179 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 3015 17 LGR / 2157179 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 3015 17 LGR / 2157179 , 0.13MB , pdf

3015 17 LGR / 2157179
Загрузить