Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003808 / Монтажная коробка для установки в полую стену HW 61, воздухонепроницаемая

Монтажная коробка для полых стен, герметичная

Артикул, номер 2003619 | EAN 4012195246749

2003619 / HV 60 MW
61 mm
68 mm
68 mm
20 мм
8
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная/соединительная коробка для установки в полой стене, герметичное исполнение благодаря мембранным отверстиям. Размеры согласно DIN 49073-1, для суппорта толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными и монтажно-соединительными коробками. Монтажные коробки могут использоваться в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, в комплекте с распорными винтовыми креплениями, класс защиты IP40.
Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • диаметр 68 мм
  • Степень защиты IP 40
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вид защиты IP40
Вид прохода через корпус Уплотнительная мембрана
воздухонепроницаемая да
Высота 61 mm
Высота пола мин. 61 mm
Диаметр 68 mm
Диаметр фрезерного отверстия 68 mm
Для труб диаметром 20 мм
Зазор винтов прибора 60 mm
Количество вводов 8
Комплектация без
Крепление крышки Не подходит
Крепление устройств Болты
Крышка без
макс. Поперечное сечение 2,5 mm²
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Подходит для пластин толщиной макс. 35 mm
Подходит для пластин толщиной мин. 7 mm
Размер Ø68mm, H61mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником без
С экранированием нет
Со скобами нет
Способ ввода ветрозащитные мембранные вводы для труб Ø 20 мм, проводов NYM и телекоммуникационных проводов.
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2058 кг CO₂e / 1 Шт.
Ударопрочность да
Форма круглой формы
Цвет оранжевый
Число вставок 1
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Диаметр фрезерного отверстия Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HV 60 MW 61 mm 68 mm 68 mm 20 мм 8 2003619
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HV 60 MW / 2003619 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС HV 60 MW / 2003619 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HV 60 MW / 2003619 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HV 60 MW / 2003619 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval HV 60, HV 60 MW , 1.06MB , pdf

HV 60 MW / 2003619
Загрузить