- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для установки в полую стену с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.
• Резьбовые вкладыши 2 x 3
• Винты, клеммные колодки
• 2 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
• 4 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
• Воздухонепроницаемое соединение с другими монтажными коробками через соединительный штуцер, тип ZH 11-V
Принадлежности для поставки: 10 x соединительный штуцер, тип ZH 11-V
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид прохода через корпус Вводная мембрана воздухонепроницаемая да Диаметр 68 mm Диаметр фрезерного отверстия 68 mm Для труб диаметром 20/25 мм Звукоизоляция протестировано при нагрузке до 70 дБ в соответствии с ISO 10140-2 Количество вводов 10 Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 2 Крепление крышки Болты Крепление устройств Болты Крышка без Линейные вводы 3 x 1,5 мм² 4 Линейные вводы 3 x 2,5 мм² / 5 x 1,5 мм² 2 Линейные вводы 5 x 2,5 мм² / 7 x 1,5 мм² 2 Материал Полипропилен / термопластичный эластомер Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Подходит для пластин толщиной макс. 40 mm Подходит для пластин толщиной мин. 5 mm Размер Ø68mm, H61mm Расчетное напряжение 400 V С винтами да С переходником Соединительный штуцер Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C Ударопрочность нет Форма круглой формы Цвет оранжевый/серый Число вставок 1 Размеры
Высота 61 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0889 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0889 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HG 61-L / 2003808 , 0.19MB , pdfФлайер Hohlwanddosen , 0.55MB , pdfДекларация соответствия ЕС HG 61-L / 2003808 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия HG 61-L / 2003808 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HG 61-L / 2003808 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 61 , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Казахстан - Русский
Выравнивающее кольцо HW
Выравнивающее кольцо HW 10
Выравнивающее кольцо HW 20
Соединительный штуцер для монтажных коробок для установки в полую стену HW
Внутренняя крышка монтажной коробки для установки в полую стену