Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка, двойная, для установки 2 электроустановочных изделий и закрытия центральной вставкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Задняя стенка Вид монтажа устройства для установки Привинтить Вид устройства Прочее Возможность разгрузки от усилий натяжения да Исполнение Закрытый Количество единиц 2 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 57x71x142 С местом подключения да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 57 mm Длина 142 mm Ширина 71 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4208 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4208 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7GD7Z / 6288561 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7GD7Z / 6288561 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 7GD7Z / 6288561 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7GD7Z / 6288561 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7GD7Z / 6288561 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.