Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6288608 / Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом. С откидной и убираемой при необходимости нижней частью для ускоренного подключения, а также с отверстиями для подвода проводов диаметром до 14 мм. Не содержит галогенов.
Вертикальный крепежный паз 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Передняя часть Вид монтажа устройства для установки защелкнуть Вид устройства С несущим кольцом/несущей скобой Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Исполнение Закрытый Количество единиц 2 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 160x76x51 С местом подключения да Серия продукции BlackLine, Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый RAL 7011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,398 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,398 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 71GD7 / 6288611 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 71GD7 / 6288611 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 71GD7 / 6288611 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 71GD7 / 6288611 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 71GD7 / 6288611 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.