- Описание продукта
-
Описание продуктаЛегкая монтажная лента в рулоне 100 м, для универсального крепления. Толщина 0,5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
в рулоне 100 Вид ленты Прямой Исполнение гладкий Материал Сталь Поверхность плакированный алюминием, Feran Размер 100m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Размеры
Длина 100000 mm Размер L 100000 mm Ширина 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,0455 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,0455 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FSB-SB 100 / 7203131 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия FSB-SB 100 / 7203131 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FSB-SB 100 / 7203131 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор монтажной ленты
Зажим для фиксации