- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 2 mm Размер 6000x40x22,5 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С зубцами нет С перфорацией да Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 1,18 cm⁴ Статическая величина lz 4,45 cm⁴ Статическая величина Wy 1,05 cm³ Статическая величина Wz 2,23 cm³ Статическая величина А 1,74 cm² Форма профиля C-образный профиль Ширина шлица 18 mm Размеры
Высота 22,5 mm Длина 6000 mm Размер L 6000 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,3077 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3077 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS4022P6000FT / 1121898 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS4022P6000FT / 1121898 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании MS4022P6000FT / 1121898 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MS4022P6000FT / 1121898 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS4022P6000FT / 1121898 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с Г-образной головкой ZL