Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7410022 / UZD250-4 junction and branch box
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке. Для установки монтажных лючков. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 48 mm Высота канала мин. 28 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 70 mm для крепления труб нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 70 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Монтажное пространство макс. 11,63 dm³ Монтажное пространство мин. 6,09 dm³ Номинальный размер лючка 250 mm Номинальный размер монтажных элементов 4 Отверстие для монтажного элемента квадратные Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 410x367x70 Размер a 201 mm Размер b 201 mm Размер B 410 mm Размер A 367 mm Толщины стяжки макс. 125 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 13,0154 кг CO₂e / 1 Шт. Утапливаемый вровень с полом да Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UGD 250-3 4 / 7410079 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UGD 250-3 4 / 7410079 , 0.10MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdf