- Описание продукта
-
Описание продуктаJunction and branch box for screed-covered underfloor installation duct with sheet steel side walls. For mounting of installation units in the mounting cover (to be ordered separately). Can be infinitely adjusted to a nominal screed height of 80–160 mm using the quick height-adjustment unit. The screed can be worked up to be flush with the screed draw-off edge. With noise decoupling option after screed laying and can also be used with system accessories for heavy-duty applications. Insertion of cables with the 2-part EÜK duct.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 58 mm Высота канала мин. 28 mm Диапазон регулирования макс. 160 mm Диапазон регулирования мин. 80 mm для крепления труб нет Количество встраиваемых устройств 1 Конструкция крышки Универсальное исполнение Материал Сталь Минимальная высота стяжки 80 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 250 mm Отверстие для монтажного элемента квадратные Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 400x380x80 Размер a 262 mm Размер B 400 mm Размер b 283 mm Размер A 380 mm Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины стяжки макс. 160 mm Толщины стяжки мин. 80 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,9284 кг CO2e / 1 Шт. Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UZD250-4 / 7410022 , 0.32MB , pdfДекларация соответствия ЕС UZD250-4 / 7410022 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UZD250-4 / 7410022 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UZD250-4 / 7410022 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Electrical installation duct system for underfloor, flush-floor or on-floor mounting , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdf
Казахстан - Русский
Заглушка для монтажного основания UZD250-3
Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD250-3
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки напольного бокса Telitank
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES2
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES4
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES6
Крышка монтажного основания 250 с отверстием для установки лючка GES9
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GESR4
Клемма для подключения заземляющего провода
Height-compensation kit ASH 250-4 240
Height-compensation kit ASH 250-4 320