Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке, с отверстиями
для ввода труб M20 и M32. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да для крепления труб да Конструкция крышки Универсальное исполнение Материал Сталь Минимальная высота стяжки 115 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Размер 510x467x115 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Толщины стяжки макс. 170 mm Толщины стяжки мин. 115 mm Размеры
Размер a 362 mm Размер b 383 mm Размер B 510 mm Размер A 467 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,6992 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,6992 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UZD 170 350-3 R / 7410048 , 0.41MB , pdfДекларация соответствия ЕС UZD 170 350-3 R / 7410048 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UZD 170 350-3 R / 7410048 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UZD 170 350-3 R / 7410048 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Ключ для быстрого отсоединения
Клемма для подключения заземляющего провода
Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD/UGD350-3 с боковой стенкой 70-125 мм