Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2003820 / Монтажная коробка для установки в полую стену HW 61, CEE/PERILEX, с крышкой
- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительная коробка для монтажа в полую стену, с крышкой, размеры согласно DIN 49073-1, для пластин толщиной 7 – 35 мм. 8 мембранных отверстий для проводов NYM, линий передачи данных и труб Ø 20 мм, класс защиты IP30.
Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади да Вид защиты IP30 Вид прохода через корпус Предварительная штамповка воздухонепроницаемая нет Высота пола мин. 50 mm Диаметр 74 mm Диаметр фрезерного отверстия 74 mm Для труб диаметром 20 мм Зазор винтов крышки 67 mm Количество вводов 8 Комплектация без Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный макс. Поперечное сечение 2,5 mm² Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции без Подходит для пластин толщиной макс. 35 mm Подходит для пластин толщиной мин. 7 mm Размер Ø74mm, H50mm Расчетное напряжение 400 V С винтами да С переходником без С экранированием нет Серия продукции Серия WIN Со скобами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода мембранных вводов для кабелей NYM, кабелей и труб Ø 20 мм Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C Ударопрочность нет Форма круглой формы Цвет оранжевый Число вставок 1 Размеры
Высота 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1215 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1215 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HV 70 D / 2003430 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС HV 70 D / 2003430 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия HV 70 D / 2003430 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия HV 70 D / 2003430 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval HV 70 D , 0.12MB , pdf