Накладка VHF, для 1 розетки, тип ASD, и 1 розетки CEE

Артикул, номер 6109858 | EAN 4012196169375

Описание продукта
Описание продукта
Накладка с отверстием Ø 45 мм для установки одной розетки (тип ASD-...) с крепежным пазом 38 мм и отверстием Ø 60 мм для установки розетки CEE 16/32 A с крепежным пазом 60 мм, в комплекте с 8 крепежными болтами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка нет
Количество единиц 2
Конструкция отверстия круглой формы
Материал Поливинилхлорид
Монтажная техника Прочее
Не содержит галогенов нет
Размер 166x105mm
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021

Размеры

Высота 3 mm
Длина 159,5 mm
Ширина 104,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2057 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2057 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHF-P13 6109858
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHF-P13 / 6109858 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHF-P13 / 6109858 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHF-P13 / 6109858 , 0.13MB , pdf

VHF-P13 / 6109858
Загрузить