- Описание продукта
-
Описание продуктаПлата с отверстием для установки 1 розетки с системой крепления 38 х 38 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP44 Вид крепления навинчиваемый Глухая крышка нет Количество единиц 1 Конструкция отверстия круглой формы Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Прочее Не содержит галогенов нет Размер 160x105x3mm Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021 Размеры
Высота 159,5 mm Ширина 104,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2232 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2232 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VHF-P7 / 6109878 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия VHF-P7 / 6109878 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VHF-P7 / 6109878 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский