- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъемные заглушки для установки на электромонтажные трубы с резьбой PG.
Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром 18,6 mm Исполнение Без резьбы Материал Полиэтилен Полированная поверхность нет Размер PG11 Размер PG11 Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 30 mm Размер D1 24 mm Размер L2 3 mm Размер D2 12,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0122 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0122 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 129 TB PG11 / 2044511 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия 129 TB PG11 / 2044511 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 129 TB PG11 / 2044511 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский