Наконечник трубы, разъемный, светло-серый

Артикул, номер 2044542 | EAN 4012196594160

Описание продукта
Описание продукта
Разъемные заглушки для установки на электромонтажные трубы с резьбой PG.

Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Для труб диаметром 54 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Полиэтилен
Полированная поверхность нет
Размер PG42
Размер PG42
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 30 mm
Размер D1 60 mm
Размер L2 3 mm
Размер D2 47,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0348 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0348 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
129 TB PG9 PG9 2044509
50 Штук
129 TB PG11 PG11 2044511
50 Штук
129 TB PG13,5 PG13,5 2044513
50 Штук
129 TB PG16 PG16 2044516
50 Штук
129 TB PG21 PG21 2044521
50 Штук
129 TB PG29 PG29 2044529
50 Штук
129 TB PG36 PG36 2044536
30 Штук
129 TB PG42 PG42 2044542
30 Штук
129 TB PG48 PG48 2044548
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 129 TB PG42 / 2044542 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 129 TB PG42 / 2044542 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 129 TB PG42 / 2044542 , 0.12MB , pdf

129 TB PG42 / 2044542
Загрузить