- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъемные заглушки для установки на электромонтажные трубы с резьбой PG.
Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром 37 mm Исполнение Без резьбы Материал Полиэтилен Полированная поверхность нет Размер PG29 Размер PG29 Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 30 mm Размер D1 38 mm Размер L2 3 mm Размер D2 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0273 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0273 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 129 TB PG29 / 2044529 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия 129 TB PG29 / 2044529 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 129 TB PG29 / 2044529 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский