Напольный бокс Telitank T12L

Артикул, номер 7408096 | EAN 4012195114109

12
Описание продукта
Описание продукта
Напольные боксы Telitank предназначены для монтажа в помещениях с сухим или влажным типом уборки пола. Они устанавливаются на крышках монтажных оснований и кабельных каналов, а также в двойных и фальшполах. Для крепления необходимо системное отверстие DAT. В напольных боксах Telitank возможен монтаж электроустановочных изделий с суппортом с разметкой под винты 60 мм. Все отверстия для крепления предполагают вертикальное расположение винтов. Устройства серии Modul 45 вставляются и защелкиваются в соответствующие накладки. Все корпусы напольных боксов Telitank изготовлены из ударопрочного полиамида и поэтому способны выдерживать высокие нагрузки. Так как напольные боксы Telitank устанавливаются стационарно, при проектировании необходимо обратить внимание на то, чтобы они не располагались на путях перемещения людей и предметов.
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
Количество встраиваемых устройств 12
Количество встраиваемых устройств, обратная сторона 4
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона 4
Материал Полиамид
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для стандартного материала выключателя да
Размер 375x154x109
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый RAL 7011

Размеры

Высота 108,5 mm
Длина 375,5 mm
Ширина 154 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,5897 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5897 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T12L 00C 7011 12 серый RAL 7011 7408096
1 Штук
T12L 00C 9011 12 черный графит; RAL 9011 7408100
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Накладка Telitank T12L, глухая Накладка Telitank T12L, глухая T12L P01S 9011 7408108
1 Штук
Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны T12L P02S 9011 7408116
1 Штук
Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul-45 Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul-45 T12L P17S 9011 7408164
1 Штук
Накладка Telitank T12L с круглым отверстием для розетки EKR Накладка Telitank T12L с круглым отверстием для розетки EKR T12L P1S 9011 7408172
1 Штук
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T12L Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T12L T12L TQ 7408208
1 Штук
Фиксатор T12L для разгрузки от натяжения Фиксатор T12L для разгрузки от натяжения T ZE 7408088
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T12L 00C 7011 / 7408096 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T12L 00C 7011 / 7408096 , 0.12MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия T12L 00C 7011 / 7408096 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.