Напольный бокс Telitank T12L

Артикул, номер 7408100 | EAN 4012195114116

12
Описание продукта
Описание продукта
Напольные боксы Telitank предназначены для монтажа в помещениях с сухим или влажным типом уборки пола. Они устанавливаются на крышках монтажных оснований и кабельных каналов, а также в двойных и фальшполах. Для крепления необходимо системное отверстие DAT. В напольных боксах Telitank возможен монтаж электроустановочных изделий с суппортом с разметкой под винты 60 мм. Все отверстия для крепления предполагают вертикальное расположение винтов. Устройства серии Modul 45 вставляются и защелкиваются в соответствующие накладки. Все корпусы напольных боксов Telitank изготовлены из ударопрочного полиамида и поэтому способны выдерживать высокие нагрузки. Так как напольные боксы Telitank устанавливаются стационарно, при проектировании необходимо обратить внимание на то, чтобы они не располагались на путях перемещения людей и предметов.




  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств 12
Количество встраиваемых устройств, обратная сторона 4
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона 4
Материал Полиамид
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для стандартного материала выключателя да
Размер 375x154x109
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 108,5 mm
Длина 375,5 mm
Ширина 154 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6355 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6355 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T12L 00C 7011 12 серый RAL 7011 7408096
1 Штук
T12L 00C 9011 12 черный графит; RAL 9011 7408100
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Накладка Telitank T12L, глухая Накладка Telitank T12L, глухая T12L P01S 9011 7408108
1 Штук
Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны T12L P02S 9011 7408116
1 Штук
Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul-45 Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной розетки Modul-45 T12L P17S 9011 7408164
1 Штук
Накладка Telitank T12L с круглым отверстием для розетки EKR Накладка Telitank T12L с круглым отверстием для розетки EKR T12L P1S 9011 7408172
1 Штук
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T12L Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T12L T12L TQ 7408208
1 Штук
Фиксатор T12L для разгрузки от натяжения Фиксатор T12L для разгрузки от натяжения T ZE 7408088
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T12L 00C 9011 / 7408100 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T12L 00C 9011 / 7408100 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T12L 00C 9011 / 7408100 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.