Напольный бокс Telitank T4B

Артикул, номер 7408292 | EAN 4012195114963

4
Описание продукта
Описание продукта
Для комбинированного монтажа 4 отдельных электроустановочных изделий с суппортом (4 электроустановочных изделий одной группы электроснабжения или по 2 электроустановочных изделия двух групп). Различные группы электроснабжения изолируются друг от друга с помощью разделительной перегородки. Расстояние между крепежными винтами установочных изделий составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств 4
Количество встраиваемых устройств, обратная сторона 2
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона 2
Материал Полиамид
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для стандартного материала выключателя да
Размер 118x118x97
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 97 mm
Длина 118 mm
Ширина 118 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2101 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2101 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T4B 00C 7011 4 серый RAL 7011 7408288
1 Штук
T4B 00C 9011 4 черный графит; RAL 9011 7408292
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Накладка Telitank T4B, глухая Накладка Telitank T4B, глухая T4B P01S 9011 7408220
1 Штук
Накладка Telitank T4B с отверстием для одинарной розетки Modul 45 Накладка Telitank T4B с отверстием для одинарной розетки Modul 45 T4B P6 9011 7408268
1 Штук
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4B Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4B T4B TQ 7408280
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T4B 00C 9011 / 7408292 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T4B 00C 9011 / 7408292 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия T4B 00C 9011 / 7408292 , 0.10MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.