Напольный бокс Telitank T4B

Артикул, номер 7408288 | EAN 4012195114956

4
Описание продукта
Описание продукта
Для комбинированного монтажа 4 отдельных электроустановочных изделий с суппортом (4 электроустановочных изделий одной группы электроснабжения или по 2 электроустановочных изделия двух групп). Различные группы электроснабжения изолируются друг от друга с помощью разделительной перегородки. Расстояние между крепежными винтами установочных изделий составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств 4
Количество встраиваемых устройств, обратная сторона 2
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона 2
Материал Полиамид
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для стандартного материала выключателя да
Размер 118x118x97
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый RAL 7011

Размеры

Высота 97 mm
Длина 118 mm
Ширина 118 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2012 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2012 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T4B 00C 7011 4 серый RAL 7011 7408288
1 Штук
T4B 00C 9011 4 черный графит; RAL 9011 7408292
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Накладка Telitank T4B, глухая Накладка Telitank T4B, глухая T4B P01S 9011 7408220
1 Штук
Накладка Telitank T4B с круглым отверстием для розетки EK Накладка Telitank T4B с круглым отверстием для розетки EK T4B P1S 9011 7408236
1 Штук
Накладка Telitank T4B с отверстием для одинарной розетки Modul 45 Накладка Telitank T4B с отверстием для одинарной розетки Modul 45 T4B P6 9011 7408268
1 Штук
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4B Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4B T4B TQ 7408280
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T4B 00C 7011 / 7408288 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T4B 00C 7011 / 7408288 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия T4B 00C 7011 / 7408288 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.