- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенная / потолочная скоба ТР для универсального крепления
Важно! Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
F в кН, стена 1,4 kN для ширины макс. 100 mm для ширины мин. 100 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер B145mm Серия продукции Серия TP Сила F в кН при крепл. к потолку 1,3 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 145 mm Размер Н 175 mm Размер B 145 mm Ширина 145 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1541 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1541 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPD
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPD 145 FT / 6363861 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPD 145 FT / 6363861 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TPD 145 FT / 6363861 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPD 145 FT / 6363861 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F