Настенная и потолочная скоба ТР

Артикул, номер 6363869 | EAN 4012195076896

60 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Настенная / потолочная скоба ТР для универсального крепления

Важно! Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.

Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

F в кН, стена 0,55 kN
для ширины макс. 300 mm
для ширины мин. 300
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер B345mm
Серия продукции Серия TP
Сила F в кН при крепл. к потолку 0,5 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 345 mm
Размер Н 175 mm
Размер B 345 mm
Ширина 345 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7466 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7466 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPD

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPD
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Сила F в кН при крепл. к потолку F в кН, стена для ширины макс. Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPD 145 FT 145 mm 60 mm 1,3 kN 1,4 kN 100 mm цинковый 6363861
1 Штук
TPD 245 FT 245 mm 60 mm 0,8 kN 0,87 kN 200 mm цинковый 6363865
1 Штук
TPD 345 FT 345 mm 60 mm 0,5 kN 0,55 kN 300 mm цинковый 6363869
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPD 345 FT / 6363869 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPD 345 FT / 6363869 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TPD 345 FT / 6363869 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPD 345 FT / 6363869 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

TPD 345 FT / 6363869
Загрузить