Настенная и потолочная скоба ТР A2

Артикул, номер 6365989 | EAN 4012195617747

60 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Настенная и потолочная скоба ТР с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.

Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.

Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

F в кН, стена 1,4 kN
для ширины макс. 100 mm
для ширины мин. 100
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер B145mm
Серия продукции Серия TP
Сила F в кН при крепл. к потолку 1,3 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 175 mm
Размер Н 175 mm
Размер B 145 mm
Размер L 50 mm
Ширина 145 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,5396 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5396 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Сила F в кН при крепл. к потолку F в кН, стена для ширины макс. Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPDG 145 A2 145 mm 60 mm 1,3 kN 1,4 kN 100 mm цвета нержавеющей стали 6365989
6 Штук
TPDG 195 A2 195 mm 60 mm 0,95 kN 1,05 kN 150 mm цвета нержавеющей стали 6365991
6 Штук
TPDG 245 A2 245 mm 60 mm 0,8 kN 0,87 kN 200 mm цвета нержавеющей стали 6365993
5 Штук
TPDG 345 A2 345 mm 60 mm 0,5 kN 0,55 kN 300 mm цвета нержавеющей стали 6365995
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPDG 145 A2 / 6365989 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPDG 145 A2 / 6365989 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TPDG 145 A2 / 6365989 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPDG 145 A2 / 6365989 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить

TPDG 145 A2 / 6365989
Загрузить