- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенная и потолочная скоба ТР с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.
Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
F в кН, стена 0,55 kN для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер B345mm Серия продукции Серия TP Сила F в кН при крепл. к потолку 0,5 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 175 mm Размер Н 175 mm Размер B 345 mm Размер L 250 mm Ширина 345 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9078 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9078 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPDG 345 A2 / 6365995 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPDG 345 A2 / 6365995 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TPDG 345 A2 / 6365995 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPDG 345 A2 / 6365995 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский