- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный/опорный кронштейн для малых нагрузок
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Просьба использовать для этого подходящие распорки!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер B610mm Серия продукции Серия AW 15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 80 mm Длина 40 mm Размер Н 80 mm Размер B 610 mm Размер A 40 mm Ширина 610 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,9894 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,9894 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 15
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 15 61 A2 / 6421044 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 15 61 A2 / 6421044 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 15 61 A2 / 6421044 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 15 61 A2 / 6421044 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 15 61 A2 / 6421044 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AW 15 61 A2 / 6421044 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2