- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный / опорный кронштейн с приварной пластиной
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Просьба использовать для этого подходящие распорки!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Артикулы EPD да Диаметр отверстия 13 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 3 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер B210mm Серия продукции Серия AW 30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 70 mm Длина 50 mm Размер Н 70 mm Размер B 210 mm Размер A 50 mm Ширина 210 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9011 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9011 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 30
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 30 21 FT / 6419720 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 30 21 FT / 6419720 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 30 21 FT / 6419720 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 30 21 FT / 6419720 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 30 21 FT / 6419720 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AW 30 21 FT / 6419720 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F