Настенный и опорный кронштейн AW 55 FT

Артикул, номер 6418724 | EAN 4012196205271

5,5 kN
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Настенный / опорный кронштейн для больших нагрузок

Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Просьба использовать для этого подходящие распорки!

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 13,5 mm
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 5,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B1010mm
Серия продукции Серия AW 55
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 230 mm
Длина 60 mm
Размер Н 230 mm
Размер B 1010 mm
Размер A 60 mm
Ширина 1010 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,687 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,687 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 55

Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 55
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AW 55 21 FT 210 mm 5,5 kN цинковый 6418554
1 Штук
AW 55 31 FT 310 mm 5,5 kN цинковый 6418570
1 Штук
AW 55 41 FT 410 mm 5,5 kN цинковый 6418597
1 Штук
AW 55 51 FT 510 mm 5,5 kN цинковый 6418619
1 Штук
AW 55 56 FT 560 mm 5,5 kN цинковый 6418627
1 Штук
AW 55 61 FT 610 mm 5,5 kN цинковый 6418635
1 Штук
AW 55 71 FT 710 mm 5,5 kN цинковый 6418651
1 Штук
AW 55 81 FT 810 mm 5,5 kN цинковый 6418686
1 Штук
AW 55 91 FT 910 mm 5,5 kN цинковый 6418708
1 Штук
AW 55 101 FT 1010 mm 5,5 kN цинковый 6418724
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AW 55 101 FT / 6418724 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AW 55 101 FT / 6418724 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AW 55 101 FT / 6418724 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AW 55 101 FT / 6418724 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AW 55 101 FT / 6418724 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AW 55 101 FT / 6418724 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

AW 55 101 FT / 6418724
Загрузить