- Описание продукта
-
Описание продуктаОблегченный настенный и опорный кронштейн с приваренной траверсой для безболтового крепления проволочных лотков.
Кронштейн крепится на U-образной стойке шириной от 400 мм с помощью винтов с шестигранной головкой через оба отверстия отверстия стойки. Используйте для этого соответствующие распорки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер B110mm Серия продукции Серия AW 15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 40 mm Размер Н 50 mm Размер B 110 mm Размер A 40 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7503 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7503 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AWG 15 11 A4 / 6420642 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AWG 15 11 A4 / 6420642 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AWG 15 11 A4 / 6420642 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AWG 15 11 A4 / 6420642 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AWG 15 11 A4 / 6420642 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AWG 15 11 A4 / 6420642 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский