Настенный и опорный кронштейн AWG 15 A4

Артикул, номер 6420646 | EAN 4012195395362

1,5 kN
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Облегченный настенный и опорный кронштейн с приваренной траверсой для безболтового крепления проволочных лотков.

Кронштейн крепится на U-образной стойке шириной от 400 мм с помощью винтов с шестигранной головкой через оба отверстия отверстия стойки. Используйте для этого соответствующие распорки.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Настенный / опорный кронштейн
  • U-образная стойка
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 300 mm
для ширины мин. 300
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нагрузка (F) кН 1,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер B310mm
Серия продукции Серия AW 15
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 65 mm
Длина 40 mm
Размер Н 65 mm
Размер B 310 mm
Размер A 40 mm
Ширина 310 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3652 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3652 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AWG 15 11 A4 110 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6420642
1 Штук
AWG 15 21 A4 210 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6420644
1 Штук
AWG 15 31 A4 310 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6420646
1 Штук
AWG 15 41 A4 410 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6420648
1 Штук
AWG 15 51 A4 510 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6420650
1 Штук
AWG 15 61 A4 610 mm 1,5 kN цвета нержавеющей стали 6420652
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AWG 15 31 A4 / 6420646 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AWG 15 31 A4 / 6420646 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AWG 15 31 A4 / 6420646 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AWG 15 31 A4 / 6420646 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AWG 15 31 A4 / 6420646 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AWG 15 31 A4 / 6420646 , 2.03MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить

AWG 15 31 A4 / 6420646
Загрузить