- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный и опорный кронштейн для малых нагрузок, в комплекте с системой быстрого крепления изогнутой конструкции для монтажа кабельных лотков тип RKSM.
Настенные и опорные кронштейны MWAM в комплекте с:
1. 2-мя встроенными соединителями для быстрого крепления кабельных лотков.
2. болтом M10 x 25 с полукруглой плоской головкой для крепления на U-образной стойке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,2 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер B110mm Серия продукции Серия MWA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2,09 in Высота 53 mm Длина 32,5 mm Размер Н 53 mm Размер B 110 mm Размер A 32,5 mm Размер W 110 mm Ширина 110 mm Ширина 4 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5312 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5312 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн MWAM 12
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.20MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект для быстрого крепления