Настенный и опорный кронштейн MWAM 12

Артикул, номер 6424554 | EAN 4012195438540

1,2 kN
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Настенный и опорный кронштейн для малых нагрузок, в комплекте с системой быстрого крепления изогнутой конструкции для монтажа кабельных лотков тип RKSM.

Настенные и опорные кронштейны MWAM в комплекте с:

1. 2-мя встроенными соединителями для быстрого крепления кабельных лотков.

2. болтом M10 x 25 с полукруглой плоской головкой для крепления на U-образной стойке.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Настенный / опорный кронштейн
  • U-образная стойка
  • U-образная стойка
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,2 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер B310mm
Серия продукции Серия MWA
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 75 mm
Высота 2,95 in
Длина 38 mm
Размер Н 75 mm
Размер B 310 mm
Размер A 38 mm
Размер W 310 mm
Ширина 12 in
Ширина 310 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4403 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4403 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн MWAM 12

Диаграмма нагрузки на кронштейн MWAM 12
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MWAM 12 11 FS 110 mm 1,2 kN цинковый 6424550
1 Штук
MWAM 12 21 FS 210 mm 1,2 kN цинковый 6424552
1 Штук
MWAM 12 31 FS 310 mm 1,2 kN цинковый 6424554
1 Штук
MWAM 12 41 FS 410 mm 1,2 kN цинковый 6424556
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект для быстрого крепления Комплект для быстрого крепления FCM F 6424548
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MWAM 12 31 FS / 6424554 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MWAM 12 31 FS / 6424554 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MWAM 12 31 FS / 6424554 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MWAM 12 31 FS / 6424554 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MWAM 12 31 FS / 6424554 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

MWAM 12 31 FS / 6424554
Загрузить