Настенный кронштейн AW 80

Артикул, номер 6417752 | EAN 4012196203475

8 kN
Описание продукта
Описание продукта
Настенный / опорный кронштейн для больших нагрузок

При креплении листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа с помощью болтов с полукруглой плоской головкой M6 шайбы с большим наружным диаметром необходимо заказывать отдельно (отверстия на кронштейне 9 x ...).

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Настенный / опорный кронштейн
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 17,5 mm
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 8 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B210mm
Серия продукции AW 80
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 50 mm
Размер Н 110 mm
Размер B 210 mm
Размер A 50 mm
Ширина 210 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,6672 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6672 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 80

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 80
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AW 80 21 FT 210 mm 8 kN 6417752
1 Штук
AW 80 31 FT 310 mm 8 kN 6417779
1 Штук
AW 80 41 FT 410 mm 8 kN 6417795
1 Штук
AW 80 51 FT 510 mm 8 kN 6417817
1 Штук
AW 80 61 FT 610 mm 8 kN 6417833
1 Штук
AW 80 71 FT 710 mm 8 kN 6417868
1 Штук
AW 80 81 FT 810 mm 8 kN 6417884
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AW 80 21 FT / 6417752 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AW 80 21 FT / 6417752 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AW 80 21 FT / 6417752 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AW 80 21 FT / 6417752 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AW 80 21 FT / 6417752 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AW 80 21 FT / 6417752 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

AW 80 21 FT / 6417752
Загрузить