- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный / опорный кронштейн для больших нагрузок
При креплении листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа с помощью болтов с полукруглой плоской головкой M6 шайбы с большим наружным диаметром необходимо заказывать отдельно (отверстия на кронштейне 9 x ...).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 17,5 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 8 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B310mm Серия продукции AW 80 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 145 mm Длина 50 mm Размер Н 145 mm Размер B 310 mm Размер A 50 mm Ширина 310 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9178 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9178 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 80
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 80 31 FT / 6417779 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 80 31 FT / 6417779 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 80 31 FT / 6417779 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 80 31 FT / 6417779 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 80 31 FT / 6417779 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AW 80 31 FT / 6417779 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F