- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный / опорный кронштейн для больших нагрузок
При креплении листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа с помощью болтов с полукруглой плоской головкой M6 шайбы с большим наружным диаметром необходимо заказывать отдельно (отверстия на кронштейне 9 x ...).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 17,5 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 8 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B810mm Серия продукции AW 80 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 260 mm Длина 60 mm Размер Н 260 mm Размер B 810 mm Размер A 60 mm Ширина 810 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,4548 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,4548 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 80
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 80 81 FT / 6417884 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 80 81 FT / 6417884 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 80 81 FT / 6417884 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 80 81 FT / 6417884 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 80 81 FT / 6417884 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AW 80 81 FT / 6417884 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F