- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн TP с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.
Если кронштейн крепится непосредственно к стене, или профили фиксируются напротив друг друга с помощью болтов, то для придания устойчивости конструкции необходимо использовать распорку DS 4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,55 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер B345mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 120 mm Длина 345 mm Размер Н 120 mm Размер B 60 mm Размер L 345 mm Размер W 250 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4011 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4011 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSAG
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPSAG 345 FS / 6366066 , 0.24MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPSAG 345 FS / 6366066 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPSAG 345 FS / 6366066 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPSAG 345 FS / 6366066 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPSAG 345 FS / 6366066 , 0.09MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) TPSAG 345 FS / 6366066 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Распорка FS