- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета номинального размера R9 для трубы для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 3-секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable round cassette, 3-compartment, for tube bodies of nominal size 9 for the intallation of accessories. Cassette for the use in trunking systems and in raised and cavity floors in dry- or wet-cleaned floors in indoor areas.
Suitable only for smooth floor coverings.
Three cover plates APMT5 can be installed.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 110 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 305 Номинальный размер монтажных элементов R9 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø305mm Серия продукции RKFR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола влажный Размеры
Длина 304 mm Ширина 304 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,5393 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,5393 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKFRN2 R9 VS20 / 7409430 , 0.24MB , pdfПаспорт безопасности RKFRN2 R9 VS20 / 7409430 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKFRN2 R9 VS20 / 7409430 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKFRN2 R9 VS20 / 7409430 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок
Звукоизоляционная накладка
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм