Указание: Этот товар снят с производства.

Перекладина C30, перфорированная, FT

Артикул, номер 6009985 | EAN 4012195709725

Описание продукта
Описание продукта
Perforated rung, C profile version, for subsequent installation and use in cable ladders. To be screwed on. Fastening material must be ordered separately.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Размеры

Высота 15 mm
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер L=495mm
Ширина шлица 17 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SPR C30 495 FT 6009985
1800 Штук
SPR C30 595 FT 6009987
1500 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SPR C30 495 FT / 6009985 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SPR C30 495 FT / 6009985 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Wide span cable ladders , 7.96MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

SPR C30 495 FT / 6009985
Загрузить