Указание: Этот товар снят с производства.

Перфорированная монтажная лента

Артикул, номер 1471171 | EAN 4012195138730

Описание продукта
Описание продукта
Лента монтажная перфорированная в катушке.
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

В держателе да
в рулоне 10
Вид ленты Прямой
Диаметр отверстия 6,5 mm
Исполнение Перфорированный
Материал Сталь
Перфорация Круглая/квадратная
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер II
Размер 17x0,75mm
Размер 17 x 0,75
Размер b 17 mm
Размер A 20 mm
Размер d 6,5 mm
С перфорацией да
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер Диаметр отверстия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5055 I12 FS 14,4 mm 12 x 1 5,2 mm 1470124
1 Штук
5055 II17 FS 20 mm 17 x 1 6,5 mm 1470175
1 Штук
5055 III26 FS 25 mm 26 x 1,2 8,5 mm 1470264
1 Штук
5055 LI12 FS 14,4 mm 12 x 0,75 5,2 mm 1471120
1 Штук
5055 LII17 FS 20 mm 17 x 0,75 6,5 mm 1471171
1 Штук
5055 L II 50 20 mm 17 x 0,75 6,5 mm 1471213
1 Штук
5055 LIII26 FS 25 mm 26 x 1 8,5 mm 1471260
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5055 LII17 FS / 1471171 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5055 LII17 FS / 1471171 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5055 LII17 FS / 1471171 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5055 LII17 FS / 1471171 , 0.12MB , pdf

5055 LII17 FS / 1471171
Загрузить