Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаЛента монтажная перфорированная в катушке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В держателе да в рулоне 50 Вид ленты Прямой Диаметр отверстия 6,5 mm Исполнение Перфорированный Материал Сталь Перфорация Круглая/квадратная Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер II Размер 17x0,75mm Размер 17 x 0,75 Размер b 17 mm Размер A 20 mm Размер d 6,5 mm С перфорацией да - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5055 L II 50 / 1471213 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5055 L II 50 / 1471213 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5055 L II 50 / 1471213 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5055 L II 50 / 1471213 , 0.13MB , pdf