- Описание продукта
-
Описание продукта• согласно DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
• цинковое покрытие: ≥ 500 г/м² (прим. 70 мкм в среднем)
• для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Кольцо стандартного размера (ок. кг) 50 Кольцо стандартного размера (ок. м) 122 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Поперечное сечение 50 mm² Размер 20x2,5mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 2,5 mm Размер Н 2,5 mm Размер B 20 mm Ширина 20 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5052 DIN 20X2.5 / 5019340 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5052 DIN 20X2.5 / 5019340 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5052 DIN 20X2.5 / 5019340 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5052 DIN 20X2.5 / 5019340 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский