- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• цинковое покрытие: 500 г/м² (приблизительно 70 мкм);
• для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Кольцо стандартного размера (ок. кг) 50 Кольцо стандартного размера (ок. м) 52 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Поперечное сечение 120 mm² Размер 30x4mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 4 mm Размер Н 4 mm Размер B 30 mm Ширина 30 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5052 DIN 30X4 / 5019350 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5052 DIN 30X4 / 5019350 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5052 DIN 30X4 / 5019350 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5052 DIN 30X4 / 5019350 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский