- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• цинковое покрытие: 500 г/м² (приблизительно 70 мкм);
• для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Кольцо стандартного размера (ок. кг) 50 Кольцо стандартного размера (ок. м) 30 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Поперечное сечение 200 mm² Размер 40x5mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 5 mm Размер Н 5 mm Размер B 40 mm Ширина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5052 DIN 40X5 / 5019360 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5052 DIN 40X5 / 5019360 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5052 DIN 40X5 / 5019360 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5052 DIN 40X5 / 5019360 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной
Крестовой соединитель DIN для плоских проводников