Плоский проводник из оцинкованной стали

Артикул, номер 5019355 | EAN 4012195680505

Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• цинковое покрытие: 500 г/м² (приблизительно 70 мкм);
• для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.
  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Кольцо стандартного размера (ок. кг) 51
Кольцо стандартного размера (ок. м) 40
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Поперечное сечение 160 mm²
Размер 40x4mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 4 mm
Размер Н 4 mm
Размер B 40 mm
Ширина 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5052 DIN 20X2.5 20 mm 2,5 mm 5019340
122 м
5052 DIN 25X3 25 mm 3 mm 5019342
84 м
5052 DIN 30X3 30 mm 3 mm 5019344
71 м
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5019345
30 м
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5019347
60 м
5052 DIN 30X4 30 mm 4 mm 5019350
52 м
5052 DIN 40X4 40 mm 4 mm 5019355
40 м
5052 DIN 40X5 40 mm 5 mm 5019360
30 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной 256 DIN 40 FT 5314623
10 Штук
Крестовой соединитель DIN для плоских проводников Крестовой соединитель DIN для плоских проводников 256 A-DIN 40 FT 5314666
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5052 DIN 40X4 / 5019355 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5052 DIN 40X4 / 5019355 , 0.06MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 5052 DIN 40X4 / 5019355 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5052 DIN 40X4 / 5019355 , 0.13MB , pdf

5052 DIN 40X4 / 5019355
Загрузить